ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンケースK#300ー2 透明

サンケースK#300ー2 透明 SK200255
  • サンケースK#300ー2 透明
通常単価(税別)
565円
税込単価
622円
通常出荷日:6日目

【特長】・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK200255
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK200255の仕様・寸法情報

質量(g)
29.000
トラスココード
217-3169
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
141
外形寸法(mm)高さ
31
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK200255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
565円
( 622円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【用途】
・海栗塩水漬け出荷容器

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケースK#300ー2 透明の型番SK200255のページです。 型番SK200255に関する仕様情報を記載しております。
サンケースK#300ー2 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケースK#300ー2 透明
サンケースK420 透明
サンケースK#1.3 透明
サンケースKー200本体
サンケースMSTー1 透明
サンケースK450本体 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格565円815円1,567円687円1,498円1,076円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目8日目
質量(g)29.00074.000105.00045.00080.00031.000
トラスココード217-3169217-3168217-4757217-4786217-3165217-1618
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリスチレン(PS)ポリスチレン(PS)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行14112817412212690
外形寸法(mm)高さ314064285155

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました