17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サンケースK#1

サンケースK#1
  • サンケースK#1
通常単価(税別)
660円~852円
税込単価
726円~937円
通常出荷日:6日目

【特長】・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。【用途】・パ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

材質1

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)幅

色

材質2

最小発注数量
77.000
217-3194
本体:ポリプロピレン(PP)
103
71
228
本体:ホワイト/フタ:Bグレー
フタ:ポリエチレン(PE)
1個
47.000
217-4733
ポリエチレン(PE)
104
27
231
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852円
( 937円 )
6日目
660円
( 726円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【用途】
・パン床出荷容器
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・フタ:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケースK#1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケースK#1
サンケースK#1.3 透明
サンケースK200フタ
サンケースK420 透明
サンケースK760 透明
サンケースK#03本体
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格660円-1,567円624円815円888円658円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト