ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #20 SK-20-GY
  • サンボックス #20

サンボックス #20

通常単価(税別)
3,5573,261
税込単価
3,9133,587
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    19.5
  • 外形間口 (mm)
    475
  • 外形奥行 (mm)
    369
  • 外形高さ (mm)
    154
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    313
  • 有効内寸:間口 (mm)
    412
  • 有効内寸:高さ (mm)
    136
  • 適合カード差し(別売)
    型番9L型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-20-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #20 製品特長・仕様

SK-20-GYの仕様・寸法情報

グレー
容量(L)
19.5
外形間口(mm)
475
外形奥行(mm)
369
外形高さ(mm)
154
JANコード
-
トラスココード
217-7860
質量(g)
1200
材質1
ポリプロピレン(PP)
有効内寸:奥行(mm)
313
有効内寸:間口(mm)
412
有効内寸:高さ(mm)
136
適合カード差し(別売)
型番9L型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-20-GY

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
-
217-7860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5573,261
( 3,587 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #20の型番SK-20-GYのページです。 型番SK-20-GYに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #20
サンボックス#20E
サンボックス #14
サンボックス #54-3
サンボックス #22A
サンボックス #9D
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,5572,9653,3306,7686,3502,050
通常出荷日8日目4日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)19.517.114.353.339.98.9
外形間口(mm)475475469567630369
外形奥行(mm)369369369399390282
外形高さ(mm)154154114306225124
質量(g)1200122092025002140-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト