17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #9Bー9 ライトグレー SK200978
  • サンボックス #9Bー9 ライトグレー

サンボックス #9Bー9 ライトグレー

通常単価(税別)
1,964
税込単価
2,160
通常出荷日:8日目

【特長】・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。・堅牢な設計で多くの用途にご使用頂けます。

  • グレー
  • トラスココード
    217-5109
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺9-M、80、120、173型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK200978
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #9Bー9 ライトグレー 製品特長・仕様

SK200978の仕様・寸法情報

グレー
トラスココード
217-5109
質量(g)
720.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺9-M、80、120、173型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK200978
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,964
( 2,160 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
・堅牢な設計で多くの用途にご使用頂けます。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #9Bー9 ライトグレーの型番SK200978のページです。 型番SK200978に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #9Bー9 ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #9Bー9 ライトグレー
サンボックス #9C
サンボックス #50B ライトグレー
サンボックス #9B-10 橙
サンテナーB ライトグレー
サンボックス #9F 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,9642,4706,8732,3304,1402,269
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーグレーグレーオレンジグレーブルー
トラスココード217-5109217-4846217-8080217-8187217-1619217-4879
質量(g)720.00065024505001330645.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)4辺9-M、80、120、173型---両短辺22型-A-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト