17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #20B
  • サンボックス #20B

サンボックス #20B

通常単価(税別)
5,366円~5,509円
税込単価
5,903円~6,060円
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (L)
    19.5
  • 外形間口 (mm)
    369
  • 外形奥行 (mm)
    469
  • 外形高さ (mm)
    154
  • メーカー商品名
    サンボックス#20B
  • メーカー品番
    202050
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    313
  • 有効内寸:間口 (mm)
    412
  • 有効内寸:高さ (mm)
    136
  • 適合カード差し(別売)
    カード差し30型、カード差し127型
  • 適合フタ
    「サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2」、「サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2(透明)」、「サンボックス#20フタロック」、「サンボックス#20Eフタ」
  • カード差し取付面
    4辺30型、4辺127型
  • 圧縮荷重 (kN)
    26.1
  • 底面形状
    格子リブ
  • 嵌合コンテナ
    サンボックス#14C、サンボックス#20C、サンボックス#28-2B、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D
  • 質量 (g)
    1200
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #20B 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4983049322059
217-7859
1個
グレー
-
217-7612
1個
グリーン
-
217-7895
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,366円
( 5,903円 )
8日目
5,509円
( 6,060円 )
8日目
5,509円
( 6,060円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #20Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #20B
サンボックス #20
サンボックス #20C
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
サンボックス#20E
サンボックス #14-2B
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,366円-5,547円5,256円4,792円5,243円4,746円
通常出荷日8日目6日目8日目4日目4日目6日目
商品タイプボックス型コンテナ-ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ-
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
容量(L)19.519.521.419.717.114.3
外形間口(mm)369475358369369-
外形奥行(mm)469369478469475-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト