17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース無し) SH-549-13NBM
  • ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース無し)

ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース無し)

  • JANコード
    4580128945637
  • トラスココード
    136-2139
  • 質量(g)
    1100
  • 材質1
    ステンレス
  • 高さ(mm)
    260
  • 直径(mm)
    310

型番:

SH-549-13NBM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SH-549-13NBMの仕様・寸法情報

JANコード
4580128945637
トラスココード
136-2139
質量(g)
1100
材質1
ステンレス
高さ(mm)
260
直径(mm)
310

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-549-13NBM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,708円
( 12,879円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース無し)です。
・材質はステンレスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース無し)の型番SH-549-13NBMのページです。 型番SH-549-13NBMに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース無し)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース無し)
ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)
18-8目盛付バケツ(ベース無)
スギコ 18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付) 内寸φ350×H280mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ350×H280mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ280×H230mm
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格11,708円15,360円22,147円16,997円19,752円14,189円
通常出荷日9日目7日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458012894563745801289456444589578876102458012894931445801289493214580128949079
トラスココード136-2139136-2127676-0734545-8355545-8360545-7774
質量(g)11001320.02000238023801550.000
材質1ステンレスステンレスステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)260300300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました