ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アキレス 帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m

アキレス 帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m SED-CR6
通常単価(税別)
194,616
税込単価
214,078
通常出荷日:4日目

【特長】・帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。・消防法施行令第4条の3に適合です。・酸素指...

詳細を確認
  • 透明は経時変化で劣化することがあります。 数値は実測値の一例であり保証値ではありません。

型番:

SED-CR6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SED-CR6の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SED-CR6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,616
( 214,078 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
・消防法施行令第4条の3に適合です。
・酸素指数26以上(JIS K 7201に準ずる)です。
【用途】
・クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
・保管棚等の保護マットとして。
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):1370
・長さ(m):10
・厚さ(mm):2.0
・表面抵抗値:10[[の10乗]]~10[[の11乗]]Ω(JIS C2170に準ずる)
・表面抵抗値:10[[の10乗]]~10[[の11乗]]Ω(JIS C2170に準ずる)
・2.0mm厚×1370mm幅×10m巻
・トラスココード:516-0669
・質量:37kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 透明は経時変化で劣化することがあります。 数値は実測値の一例であり保証値ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アキレス 帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10mの型番SED-CR6のページです。 型番SED-CR6に関する仕様情報を記載しております。
アキレス 帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス 帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m
帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス
アキレス 帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10m
セイデンF(R) 1370mm×10m×0.3mm
1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
メーカーアキレスアキレスアキレスアズワンエスコエスコ
通常価格194,61641,126 -62,74526,08858,84339,468
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました