ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

セルシア速乾マイルド

セルシア速乾マイルド SCSM4L
  • セルシア速乾マイルド
通常単価(税別)
4,178円
税込単価
4,596円
通常出荷日:6日目

【特長】・4倍濃縮の台所用洗剤です。・素早い泡立ちのため、すぐに洗浄作業ができます。・素早い泡切れのた...

詳細を確認

型番:

SCSM4L
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SCSM4Lの仕様・寸法情報

容量(L)
4
JANコード
4903301023364
トラスココード
750-6546
質量(g)
4300.0
標準使用濃度
4倍希釈
材質1
界面活性剤(50%)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルアミンオキシド、安定化剤
容量(g)
4000
容量(ml)
4000
容量(kg)
4
容器種類
減用容器

型番リスト

表示件数
型番
SCSM4L
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,178円
( 4,596円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4倍濃縮の台所用洗剤です。
・素早い泡立ちのため、すぐに洗浄作業ができます。
・素早い泡切れのため、節水につながります。
・素早い水切れで、食器を拭く手間が削減できます。
・スポンジの除菌もできます。
【用途】
・台所用中性洗剤として。
・食器・調理用具・シンク用、プラスチック製まな板・スポンジ・ふきんの除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)に。
【材質】
・界面活性剤(50%)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルアミンオキシド、安定化剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セルシア速乾マイルドの型番SCSM4Lのページです。 型番SCSM4Lに関する仕様情報を記載しております。
セルシア速乾マイルドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルシア速乾マイルド
業務用 ママレモン
鉄板・アミクリーナー
食器洗剤キュキュット
食器洗剤パワーストリームコンク
アルファインT-5用 5倍希釈専用容器 容量5L
メーカーLIONLION友和花王花王アルボース
通常価格4,178円2,634円12,882円5,272円21,893円2,282円
通常出荷日6日目1日目7日目1日目9日目4日目
容量(L)4-184.518-
JANコード49033010233644903301192503----
トラスココード750-6546254-2459----
質量(g)4300.04300.0----
標準使用濃度4倍希釈-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました