17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンチ(JIS付) ビニルグリップ
  • ペンチ(JIS付) ビニルグリップ

ペンチ(JIS付) ビニルグリップ

通常単価(税別)
3,0603,774
税込単価
3,3664,151
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格の定番品。・落下防止ストラップ取付穴有り。【用途】・一般家庭

  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール
  • 本体材質
    S58C
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
150
4960225100410
853-4984
200
1個
175
4960225100427
853-4985
265
1個
200
4960225100434
853-4986
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,060
( 3,366 )
4日目
3,417
( 3,759 )
4日目
3,774
( 4,151 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格の定番品。
・落下防止ストラップ取付穴有り。
【用途】
・一般家庭

商品担当おすすめ

  • トップカッター 画像

    スリーピークス技研

    トップカッター

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチ(JIS付) ビニルグリップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ(JIS付) ビニルグリップ
新サイズペンチ
ペンチ
かるいパワーペンチ
かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200
ペンチ JIS
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研E-Value
通常価格3,060-2,945 -2,7284,0563,380684 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目3日目
材質2グリップ:塩化ビニールグリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニール---
本体材質S58CS58C-炭素工具鋼機械構造用炭素鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト