ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia シスボックス<タテ型> A4 青

sedia シスボックス<タテ型> A4 青 SBX-85-10
通常単価(税別)
1,079
税込単価
1,187
通常出荷日:6日目

【特長】・増え続ける情報を簡単、スピーディーに、分類保管できるファイリングボックスです。・共有の資料は...

詳細を確認

型番:

SBX-85-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBX-85-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SBX-85-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079
( 1,187 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・増え続ける情報を簡単、スピーディーに、分類保管できるファイリングボックスです。
・共有の資料は書棚に分類保管でき、必要な資料をまとめて取り出す場合にも便利です。
・保管棚から引き出しやすいように、背に指穴が付いています。
・分類整理に便利なタイトルカード付です。
【用途】
・規格:A4タテ型
・サイズ:幅85×奥行254×高さ306mm
・カラー:青
・付属:タイトルシール・連結ビス付
【商品仕様】
・シスボックス<タテ型>A4青
・JANコード:4974214058118
・質量:270g
【材質/仕上】
・再生PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia シスボックス
sedia シスボックス<タテ型> A4 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia シスボックス<タテ型> A4 青
sedia シスボックス<タテ型> A4 白
sedia シスボックス<タテ型> A4 赤
sedia シスボックス<タテ型> A4 緑
sedia シスボックス<タテ型> A4 黄
sedia シスボックス<タテ型> A4 黒
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,0791,0401,0791,0791,0791,079
通常出荷日6日目3日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました