17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ セパレトカッタバイメタル21 SB-21S

スエカゲ セパレトカッタバイメタル21

通常単価(税別)
5,997円
税込単価
6,597円
通常出荷日:6日目

【特長】・カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。・切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級...

詳細を確認

    型番:

    SB-21S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SB-21Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SB-21S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,997円
    ( 6,597円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
    ・切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
    ・切りカスの除去が簡単に行えます。
    【用途】
    ・被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等。
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):バイメタル21
    ・シャンク径(mm):9
    ・専用シャンク、センタードリル付き
    ・JANコード:4989530702010
    ・トラスココード:837-3865
    ・質量:113g

    商品担当おすすめ

    • スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54 画像

      スエカゲツール

      スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54

      【特長】内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑らかな切れ味、長寿命です。切屑排出溝の採用で板厚25ミリのステンから木材まで穴あけ可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ セパレトカッタバイメタル21の型番SB-21Sのページです。 型番SB-21Sに関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ セパレトカッタバイメタル21のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ セパレトカッタバイメタル21
    スエカゲ カス抜けホルソー 21MM
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ53
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ56
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ57
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ82
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
    通常価格5,997円4,769円11,517円13,130円13,130円16,637円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました