ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

KSK セーバーソーブレード木工用1枚入

KSK セーバーソーブレード木工用1枚入 S-5010
通常単価(税別)
661
税込単価
727
通常出荷日:6日目

【特長】・木材切断用で、粉じんや火花の発生が少ないため、室内でのリフォーム作業に適しています。【用途】...

詳細を確認

型番:

S-5010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-5010の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
S-5010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661
( 727 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材切断用で、粉じんや火花の発生が少ないため、室内でのリフォーム作業に適しています。
【用途】
・配管工事、配線工事、リフォーム工事等に。1枚パックでDIYにも便利です。
【商品仕様】
・山数:9
・全長(mm):160
・厚さ(mm):0.9
・有効刃長(mm):140
・パック入数(枚):1
・切断能力:鉄工用・75mmまで
・切断能力:鉄工用・75mmまで
・パック入数(枚):1
・全てのメーカーの本体に適合する兼用型シャンク
・JANコード:4985572040127
・トラスココード:852-4166
・質量:20g
【材質/仕上】
・工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KSK セーバーソーブレード木工用1枚入の型番S-5010のページです。 型番S-5010に関する仕様情報を記載しております。
KSK セーバーソーブレード木工用1枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KSK セーバーソーブレード木工用1枚入
KSK セーバーソーブレード鉄工用1枚入
KSK セーバーソーブレード木工用 (10本入)
セーバーソーブレード木工用
セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用
KSK セーバーソーブレード鉄工用 (10本入)
メーカー河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業
通常価格6611,0253,6719525,2444,358
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました