ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 机上用

ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 机上用 S2000
通常単価(税別)
1,976
税込単価
2,174
通常出荷日:6日目

【特長】・机上用の粘着ローラーです。【用途】・除塵用。【商品仕様】・160mm(対応幅)×275mm(...

詳細を確認

型番:

S2000
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S2000の仕様・寸法情報

質量(g)
1450.000
トラスココード
166-2724
材質1
高密度ポリエチレン・硬鋼線
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S2000
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976
( 2,174 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机上用の粘着ローラーです。
【用途】
・除塵用。
【商品仕様】
・160mm(対応幅)×275mm(全長)×38φ(外径)
・質量:1450g
【材質/仕上】
・高密度ポリエチレン・硬鋼線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 机上用の型番S2000のページです。 型番S2000に関する仕様情報を記載しております。
ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 机上用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 机上用
ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 机上用
ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用
ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 床用
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格1,9762,16717,4112,1991,6077,066
通常出荷日6日目6日目9日目6日目5日目6日目
質量(g)1450.0001050.0005750.03400.03000.00033800.0
トラスココード166-2724166-2729168-4871168-4858168-4849868-3087
材質1高密度ポリエチレン・硬鋼線高密度ポリエチレン・硬鋼線高密度ポリエチレン・硬鋼線高密度ポリエチレン・硬鋼線ポロリエステル不織布ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました