ファクトリーサプライ用品技術窓口

320g 急速硬化パテ

通常単価(税別)
775円
税込単価
853円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…320g・3時間硬化型・防水性、耐水性に優れています。・無収縮タイプ・ひび割れ、...

詳細を確認
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    320g

型番:

EA934KB-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934KB-38の仕様・寸法情報

使用温度範囲
約5~30℃
内容量
320g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775円
( 853円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…320g
・3時間硬化型
・防水性、耐水性に優れています。
・無収縮タイプ
・ひび割れ、すき間の補修に
・JAN:4518340157729

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

320g 急速硬化パテの型番EA934KB-38のページです。 型番EA934KB-38に関する仕様情報を記載しております。
320g 急速硬化パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
320g 急速硬化パテ
112g セラミック接着補修耐熱パテ
400g 石膏ボード穴うめパテセット
1.3kg 水回り用セメントパテ
250ml コンクリート補修材(速硬化型)
500g ひび割れ補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格775円11,679円1,337円1,116円8,254円1,204円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用温度範囲約5~30℃0~1287℃約5~30℃常温-50~120℃約5~30℃
内容量320g112g400g1.3kg250ml500g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました