ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

新富士 パワートーチ RZ-820S

通常単価(税別)
2,830円
税込単価
3,113円
通常出荷日:2日目

【特長】・シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(当社比)との比較で強度が50%アップし、安全性が...

詳細を確認

型番:

RZ-820S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RZ-820Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RZ-820S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,830円
( 3,113円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(当社比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。
・新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
【用途】
・各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
【商品仕様】
・スパイラル集中炎
・JANコード:4953571018201
・トラスココード:851-3078
・質量:480g
【材質/仕上】
・真鍮、樹脂
【セット内容/付属品】
・RZ-850 1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新富士 パワートーチ RZ-820Sの型番RZ-820Sのページです。 型番RZ-820Sに関する仕様情報を記載しております。
新富士 パワートーチ RZ-820Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
細いピンの焼き入れ
5
満足度:5.0
小物を、焼き入れするのに、酸素とアセチレンを 出して来るのが面倒なので、細いピンは、このバーナーで十分です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新富士 パワートーチ RZ-820S
パワートーチ RZ-820BP4
新富士 ガス充てん式パワートーチ
パワートーチ
プロパンバーナー Sタイプ
プロパンバーナーSタイプ
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナートラスコ中山新富士バーナー
通常価格2,830円3,116円6,207円3,163円18,845円 -18,196円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました