ツール用品技術窓口
東日製作所
シグナル式トルクドライバ LTD
東日製作所
通常価格(税別):14088円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
トルクグリップ 軸長32mm
TONE
通常価格(税別):2650円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
単能形トルクレンチ
TONE
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:5日目 ~
TONE
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE
通常価格(税別):48615円~
通常出荷日:5日目
ホーザン
ニッパー N-9-125・N-9-150
ホーザン
通常価格(税別):3079円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63653円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2633円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
通常価格(税別):17899円~
通常出荷日:在庫品1日目
ノガ・ウォーターズ
面取り・バリ取り工具 裏座ぐりバーセット
ノガ・ウォーターズ
通常価格(税別):4022円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチ UM
ロブテックス
通常価格(税別):3044円~
通常出荷日:1日目 ~
![トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP38N2X10 RSP38N2X10-[9-24.2/0.1]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223009936307/223009936307_20230801115839.jpg)
樹脂グリップのリングスパナ付単能形トルクレンチ。【特長】・リングスパナ付で作業中にトルクレンチが滑らな...
詳細を確認樹脂グリップのリングスパナ付単能形トルクレンチ。
【特長】
・リングスパナ付で作業中にトルクレンチが滑らない。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がない。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。
・EU圏内など海外でも使用可能で、ISO 6789 Type II Class Bの校正手順に準拠。
・※新品購入時のトルクセットは無料です。トルク値変更にはトルクレンチテスターが別途必要です。
【用途】
・組み立て、狭い場所での作業に最適。
・量産工場に於いて単一ボルトを同一トルク値で多量に締め付けする作業に適している。

トルク調整が簡単・確実に行える

シグナル式トルクレンチ RSP2の寸法図
| 型式 | RSP38N2 | ||
|---|---|---|---|
| トルク調整範囲[N・m] | 9~24.2 | ||
| 口幅W[mm] | 10 | ||
| 最大トルク時の手力[N] | 128 | ||
| 寸法[mm] | 有効長 | L | 190 |
| 全長 | L’ | 244 | |
| 頭部 | C | 17.5 | |
| b | 7 | ||
| h | 22 | ||
| l1 | 45 | ||
| l2 | 1 | ||
| 本体 | m | 25.5 | |
| n | 11.2 | ||
| d | 20 | ||
| D | 34 | ||
| 質量約[kg] | 0.38 | ||
| 調整工具[別売] | No.930 | ||
精度±3%


東日製作所
直読式トルクドライバ FTD-S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,660円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):16,965円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,913円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
4.3通常価格(税別):16,169円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):13,328円~

TONE
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
5通常価格(税別):17,899円~

中村製作所
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
4.9通常価格(税別):15,257円~