ファクトリーサプライ用品技術窓口

岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-B

通常単価(税別)
4,587円
税込単価
5,046円
通常出荷日:1日目

【特長】・袋取手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。【用途】・工業製品・部品の保管・輸送...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • 容量 (L)
    36
  • 適合コンテナ
    MB-13,MB-15
  • JANコード
    4938233134369
  • トラスココード
    836-2454
  • 質量(g)
    2100
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合フタ(別売)
    -
  • 幅×高さ×厚さ (mm)
    682 X 448 X 155
  • 適合カード差し(別売)
    RB120×65、RB120×40

ご注意

  • 内容物重量:20kg以下
  • 内容物重量:20kg以下

型番:

RB-38-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RB-38-Bの仕様・寸法情報

色
ブルー
容量(L)
36
適合コンテナ
MB-13,MB-15
JANコード
4938233134369
トラスココード
836-2454
質量(g)
2100
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合フタ(別売)
-
幅×高さ×厚さ(mm)
682 X 448 X 155
適合カード差し(別売)
RB120×65、RB120×40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RB-38-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,587円
( 5,046円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋取手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適。

ご注意

  • 内容物重量:20kg以下
  • 内容物重量:20kg以下

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-Bの型番RB-38-Bのページです。 型番RB-38-Bに関する仕様情報を記載しております。
岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-B
岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B
B型プラテナ B
リス ボックスNo.1200 青
RBジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格4,587円3,015円2,822円11,051円11,486円2,083円 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目7日目7日目
色ブルーブルーイエローブルーグリーンブルー
容量(L)361313114--
適合コンテナMB-13,MB-15CB-S28AB-14-2---
JANコード49382331343694938233415987493823313295249382332395834938233511450-
トラスココード836-2454836-2451836-2431868-6838868-7102-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました