17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ 48
  • テンバコ 48

テンバコ 48

通常単価(税別)
12,620円~12,949円
税込単価
13,882円~14,244円
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (L)
    52.1
  • 外形間口 (mm)
    860
  • 外形奥行 (mm)
    530
  • 外形高さ (mm)
    150
  • メーカー品番
    673015
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    475
  • 有効内寸:間口 (mm)
    805
  • 有効内寸:高さ (mm)
    123
  • 適合カード差し(別売)
    カード差しT1型-B
  • カード差し取付面
    両短辺T1型-B
  • 質量 (g)
    4040

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ 48 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー
-
217-4860
1個
ブルー
4983049784826
217-5117
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,620円
( 13,882円 )
8日目
12,949円
( 14,244円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ 48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ 48
テンバコ 8
テンバコ 60
テンバコ 18
サンボックス#20E
玉コンA型 (4把手、4印刷面、関西以西型)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,620円-3,896円10,095円5,387円5,243円4,270円
通常出荷日1日目〜8日目8日目8日目4日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
容量(L)52.110.559.918.217.146.7
外形間口(mm)860465655590369525
外形奥行(mm)530365445386475370
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト