17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ軸組 70

通常単価(税別)
2,425円
税込単価
2,668円
通常出荷日:6日目

【材質】・鉄

  • JANコード
    4991756132953
  • トラスココード
    852-0891
  • 質量(g)
    4.000
  • 適合機種
    チューブカッタ70
  • 材質1
    鉄

型番:

R7500042
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R7500042の仕様・寸法情報

JANコード
4991756132953
トラスココード
852-0891
質量(g)
4.000
適合機種
チューブカッタ70
材質1
鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
R7500042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,425円
( 2,668円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッタ軸組 70の型番R7500042のページです。 型番R7500042に関する仕様情報を記載しております。
カッタ軸組 70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ軸組 70
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
2本組 パッキングツール
9点組 パッキングフック(フレキシブル)
3本組 パッキングフック(フレキシブル)EA566AG-200
クリアスコープケーブル用 別販売品 プロテクタ組
メーカーローデンベルガーローデンベルガーエスコエスコエスコアサダ
通常価格2,425円2,055,844円4,129円44,149円11,606円9,852円
通常出荷日6日目1日目3日目2日目2日目6日目
JANコード49917561329534991756367881----
トラスココード852-0891315-7434----
質量(g)4.00017000.0----
適合機種チューブカッタ70-----
材質1鉄鉄----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました