ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射テープ スタンダード

通常単価(税別)
839円
税込単価
923円
通常出荷日:1日目

【特長】・再帰性反射特性を持つスタンダード反射テープです・粘着剤つきなので簡単に貼り付けできます【用途...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    25
  • サイズ(長手) (mm)
    1000
  • 粘着・テープ
    有り
  • 商品タイプ
    反射テープ
  • 質量(g)
    25
  • 材質1
    封入レンズ型反射シート
  • 耐熱温度
    90℃(1時間)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

色詳細

RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
4901690918339
795-7823
レモン
対応
1個
レッド
4901690918346
795-7831
-
対応
1個
ホワイト
4901690918322
795-7840
-
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839円
( 923円 )
1日目
839円
( 923円 )
1日目
839円
( 923円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再帰性反射特性を持つスタンダード反射テープです
・粘着剤つきなので簡単に貼り付けできます
【用途】
・屋内・屋外兼用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射テープ スタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射テープ スタンダード
防災反射テープ シルバー
防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド
日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー
安全反射シート
フレキシブルプリズム反射シート
メーカースリーエムジャパンnitomsnitoms日東エルマテリアル和気産業スリーエムジャパン
通常価格839円738円609円5,192円1,213円32,838円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目〜
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状縦型横型横型縦型縦型縦型
サイズ(短手)(mm)2520209010050
サイズ(長手)(mm)100010001000500015045700
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト