ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

超強力油脂洗浄剤グリラーNEO

超強力油脂洗浄剤グリラーNEO  QZ25
  • 超強力油脂洗浄剤グリラーNEO
通常単価(税別)
16,962円
税込単価
18,658円
通常出荷日:2日目

【特長】・スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。・リモネン配合で、ほの...

詳細を確認

型番:

QZ25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QZ25の仕様・寸法情報

容量(kg)
20
JANコード
4979782043634
質量(g)
20000.0
トラスココード
783-9502
材質1
界面活性剤●アルカリ剤●溶剤
希釈倍率(倍)
原液~10倍

型番リスト

表示件数
型番
QZ25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,962円
( 18,658円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。
・リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
【用途】
・グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力油脂洗浄剤グリラーNEO の型番QZ25のページです。 型番QZ25に関する仕様情報を記載しております。
超強力油脂洗浄剤グリラーNEO のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力油脂洗浄剤グリラーNEO
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIB
食品工場用洗浄剤“コンテナ洗浄剤”
食品工場用発泡洗浄剤 フォーミング洗浄剤
メーカー横浜油脂工業サラヤサラヤサラヤニイタカニイタカ
通常価格16,962円11,826円11,340円11,646円18,502円16,672円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目6日目6日目
容量(kg)20181818--
JANコード4979782043634-----
質量(g)20000.0-----
トラスココード783-9502-----
材質1界面活性剤●アルカリ剤●溶剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました