ツール用品技術窓口
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6166円~
通常出荷日:1日目
エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
エクセン
通常価格(税別):26668円~
通常出荷日:在庫品1日目
TAIYO(太陽鉄工)
空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ TDシリーズ
TAIYO(太陽鉄工)
通常価格(税別):67919円~
通常出荷日:8日目 ~
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1800円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
発泡シール材 エプトシーラー NO.686【1~200個入り】
通常価格(税別):122円~
通常出荷日:在庫品1日目
ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプ
ヤマダコーポレーション
通常価格(税別):76506円~
通常出荷日:2日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1960円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:1日目



【特長】
・逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。
【用途】
・ガス(酸素・アセチレン・LPG)溶断作業には必ずご使用下さい。(高圧ガス保安法による)
・使用される各調整器の出口に取りつけて下さい。
[用途]
逆火防止器のストレートタイプ
| 名称 | QUICK-MAG | |||
|---|---|---|---|---|
| 復帰方法 | 本体をはずさずQUICK復帰 | |||
| 型番 | QMF-1 | QMF-2 | QMO-1 | |
| 使用ガス | アセチレン | エチレン・プロパン・メタン(天然ガス) | 酸素 | |
| 最高使用圧力 | 0.12MPa | 0.13MPa | 0.99MPa | |
| 接続口径 | 8A | |||
| 接続 形状 | 入口 | M16×1.5袋ナット(左ネジ) | M16×1.5袋ナット(左ネジ) | M16×1.5袋ナット(右ネジ) |
| 出口 | M16×1.5オネジ(左ネジ) | M16×1.5オネジ(左ネジ) | M16×1.5オネジ(右ネジ) | |
| 本体材質 | C3604B | |||
| 質量(kg) | 0.36 | |||
若干の圧力損失がありますので、図の流量特性表を参照にして、ご使用下さい。


第一回 調整器の取り付け方
減圧弁の正しい使い方
3年に1回は、メーカーで再検査を受けて下さい。(買い替えがお得です)
<再検査の標準要領>


溶断溶接機器の製造販売から始まり、1947年にガス圧力制御機器販売メーカー「ヤマト産業株式会社」が設立いたしました。創業から74年を迎え、「お客様第一主義」「重点主義」「環境整備の徹底」を経営理念に掲げ、ヤマト産業株式会社に関わる全ての人たちを幸せにする企業へ邁進いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマト産業
切断器用火口(アセチレン用)
5通常価格(税別):1,700円~

阪口製作所
変換ニップル
0通常価格(税別):2,188円

千代田精機
耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)
0通常価格(税別):34,555円~

ヤマト産業
ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)
0通常価格(税別):38,353円

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズノズル
0通常価格(税別):2,520円

ユタカ
ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
0通常価格(税別):18,115円~

ユタカ
配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ
0通常価格(税別):17,500円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円

三菱鉛筆
油性ペイントマーカー 太字角芯
4.7通常価格(税別):306円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ