17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平型アイベル水平器

通常単価(税別)
1,382円~1,657円
税込単価
1,520円~1,823円
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・持ち運びに便利なコンパクトサイズです・感度0.5mm/m=0.0286°です

  • 厚み (mm)
    15
  • 材質1
    アクリル樹脂
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • マグネット

  • 高さ(mm)

  • 精度

  • 感度

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

マグネット

高さ

(mm)

精度

感度

厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ(mm)

最小発注数量
70
なし
25
±2.5mm/m=±0.1433°以内
0.5mm/m=0.0286°
-
4993711580052
30.000
851-1436
15×25×70
1個
100
-
25
±2.5mm/m=±0.1433°
0.5mm/m=0.0286°
-
4993711580069
43.000
851-1435
-
1個
70
-
35
±2.5mm/m=士0.1433°
0.5mm/m = 0.0286°
15
4993711580083
42.000
851-1438
15×35×70
1個
100
-
35
±2.5mm/m=士0.1433°
0.5mm/m = 0.0286°
15
4993711580090
60
851-1437
15×35×100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,382円
( 1,520円 )
2日目
1,531円
( 1,684円 )
1日目
1,559円
( 1,715円 )
8日目
1,657円
( 1,823円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なコンパクトサイズです
・感度0.5mm/m=0.0286°です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平型アイベル水平器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型アイベル水平器
配管職人用水平器
配管職人用水平器
石工用高感度水平器
アルミレベル(アイビーム型)
アルミレベル(アイビーム型)マグネット付
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格1,382円-7,433円 -6,114円26,814円 -2,859円 -3,084円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
厚み(mm)152626222626
材質1アクリル樹脂本体:アルミ本体:アルミ鋳鉄本体:アルミニウム本体:アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト