17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プリズム型Vブロック

プリズム型Vブロック

通常単価(税別)
98,490222,163
税込単価
108,339244,379
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・本器は良質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後V面、底面は研磨仕上、側面は研磨仕...

詳細を確認
  • 材質
    鋳鉄
  • 仕上げ
    研磨仕上げ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
150
50
38
4520698008639
838-1658
4000
6
1個
200
70
55
4520698008646
838-1660
9000.0
6
1個
300
100
80
4520698008653
838-1662
28000.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,490
( 108,339 )
19日目
158,196
( 174,016 )
4日目
222,163
( 244,379 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は良質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後V面、底面は研磨仕上、側面は研磨仕上による精密品であります。V面は90°を形成し、工作機ベッドの山形の検査或は罫書台等に用いられます
【用途】
・検査用、罫書台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プリズム型Vブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリズム型Vブロック
ブロック(V溝付桝型・B級品)
Vブロック(硬鋼製焼入)
ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm
ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mm
ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm
メーカーユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキ
通常価格98,490-36,116 -42,759 -83,338156,436129,360
通常出荷日4日目〜1日目1日目〜19日目19日目19日目
材質鋳鉄鋳鉄その他その他その他その他
仕上げ研磨仕上げ研磨仕上げ研磨仕上げ研磨仕上げ研磨仕上げ研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト