ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

OP 6穴パンチ(移動式)

OP 6穴パンチ(移動式) PU462
通常単価(税別)
2,443円
税込単価
2,687円
通常出荷日:4日目

【特長】・3種のシステム手帳(バイブル・ミニ・A5サイズ)に対応した移動式パンチです。【商品仕様】・W...

詳細を確認

型番:

PU462
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PU462の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PU462
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,443円
( 2,687円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3種のシステム手帳(バイブル・ミニ・A5サイズ)に対応した移動式パンチです。

【商品仕様】
・W195XD65XH54mm
・JANコード:4970115030093
・トラスココード:808-1910
・質量:530g
【材質/仕上】
・ハンドル/ベース:鉄板
・受底:PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OP 6穴パンチ(移動式)の型番PU462のページです。 型番PU462に関する仕様情報を記載しております。
OP 6穴パンチ(移動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP 6穴パンチ(移動式)
OP 替パイプ刃
[B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ
錐(オートパンチ用) 6.0mm
2穴パンチ
1穴パンチ
メーカーオープン工業オープン工業エスコLIHIT LABナカバヤシナカバヤシ
通常価格2,443円2,779円60,042円4,237円792円 -637円
通常出荷日4日目6日目2日目4日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました