ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヨシオ ぴタッチ

ヨシオ ぴタッチ PT6
通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円
通常出荷日:4日目

【特長】・コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電シートです。・裏面に微小な吸盤を持つ柔らかな新...

詳細を確認

型番:

PT6
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT6の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PT6
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電シートです。
・裏面に微小な吸盤を持つ柔らかな新素材で貼り替え可能です。
【用途】
・静電気除去に。
【商品仕様】
・色:シルバー
・幅(mm):82
・奥行(mm):2
・高さ(mm):50
・ミクロ吸盤
・JANコード:4937747204100
・トラスココード:852-1658
・質量:2g
【材質/仕上】
・ポリエステル
・ナイロン
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨシオ ぴタッチの型番PT6のページです。 型番PT6に関する仕様情報を記載しております。
ヨシオ ぴタッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨシオ ぴタッチ
ヨシオ ぴタッチα
ジョイント制電マット2専用オプションパーツ
ポンチセット F-29-2
静電気除去シート スパークガード TSG-K100D
ESD卓上マット F-310-S、F-310-M、F-310-L
メーカーヨシオヨシオテラモトホーザンケニスホーザン
通常価格996円833円982円1,125円3,162円1,068円 -
通常出荷日4日目4日目1日目3日目8日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました