ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
アキレス
アキレス セイデンF
アキレス
通常価格(税別):58,218円~
通常出荷日:2日目
nitoms
高性能透明梱包テープ
nitoms
通常価格(税別):819円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電シートです。
・抗菌、防臭効果があり、お好きな大きさにカットしてご使用いただけます。
【用途】
・静電気除去に。
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):70
・奥行(mm):1
・高さ(mm):60
・粘着タイプ
・JANコード:4937747204117
・トラスココード:852-1657
・質量:1g
【材質/仕上】
・アクリル
・紙



アズワン
静電マット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):6,413円~

ホーザン
ESDバッグ F-55
5通常価格(税別):512円~

アズワン
非帯電袋
5通常価格(税別):1,223円~

ホーザン
グランドアース線 F-27
4.5通常価格(税別):2,220円

エンジニア
卓上導電マット 幅 230mm・320mm
4.5通常価格(税別):1,745円~

川上産業
帯電防止バッグ 幅(mm) 180・320
4.5通常価格(税別):7,008円~

ホーザン
ESDバッグ(導電袋)
4.4通常価格(税別):871円~