17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

STS 計測管理用プリズム (オレンジ)PP-2.5O PP-2.5O

STS 計測管理用プリズム (オレンジ)PP-2.5O

通常単価(税別)
41,351円
税込単価
45,486円
通常出荷日:19日目

【特長】・計測管理用の防水型2.5インチプリズムです。【用途】・トンネル内空変位自動計測、大型構造物の...

詳細を確認
  • JANコード
    4514095100386
  • トラスココード
    807-2563
  • 質量 (g)
    260
  • 材質1
    プリズム部:ガラス
  • 材質2
    ケース部:プラスチック

型番:

PP-2.5O
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PP-2.5Oの仕様・寸法情報

JANコード
4514095100386
トラスココード
807-2563
質量(g)
260
材質1
プリズム部:ガラス
材質2
ケース部:プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP-2.5O
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,351円
( 45,486円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計測管理用の防水型2.5インチプリズムです。
【用途】
・トンネル内空変位自動計測、大型構造物の自動変位計測。
・内空断面形状測定、地下空洞の建設工事の計測管理など。
【商品仕様】
・計測管理用プリズム(オレンジ)PP-2.5O
・JANコード:4514095100386
・トラスココード:807-2563
・質量:260g
【材質/仕上】
・プリズム部:ガラス
・ケース部:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STS 計測管理用プリズム (オレンジ)PP-2.5Oの型番PP-2.5Oのページです。 型番PP-2.5Oに関する仕様情報を記載しております。
STS 計測管理用プリズム (オレンジ)PP-2.5Oのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS 計測管理用プリズム (オレンジ)PP-2.5O
STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ
STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5
STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ
STS プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー
マグネットクランプ
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格41,351円40,105円32,409円27,205円18,579円8,787円
通常出荷日19日目7日目7日目1日目7日目4日目
JANコード451409510038645140951003554514095100270451409510023245140951005084514095330455
トラスココード807-2563807-2538807-2537807-2536807-2543256-2404
質量(g)260260672795-
材質1プリズム部:ガラスプリズム部:ガラスプリズム部:ガラスプリズム部:ガラスボディー:アルミ(ADC12)アルミ合金
材質2ケース部:プラスチックケース部:樹脂ケース部:アルミケース部:アルミ気泡管:アクリルABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました