ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1,800円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)
通常価格(税別):5,670円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
霧状スプレーボトル【10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,518円~
通常出荷日:3日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
じょうご(フィルター付)
エスコ
通常価格(税別):1,451円~
通常出荷日:1日目
工進
手廻しポンプ
工進
通常価格(税別):11,608円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミヤサカ
ポリタンク用コック コッくんオイル
ミヤサカ
通常価格(税別):3,758円~
通常出荷日:1日目 ~
工進
ハイリッターポンプ
工進
通常価格(税別):38,679円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に持ち運びが出来るコンパクトタイプです。・アルコールの蒸発を防ぐ為に蓋が付いています。・...
詳細を確認【特長】
・簡単に持ち運びが出来るコンパクトタイプです。
・アルコールの蒸発を防ぐ為に蓋が付いています。
・ポップアップタイプですので毛羽の発生を抑えます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

ユニ・チャーム
シルコット ノンアルコール除菌ウェットティッシュ
0通常価格(税別):1,500円

コーヨーカセイ
天然アルコール除菌ウエットタオル
0通常価格(税別):729円

日本製紙クレシア
コンフォートサービスタオル(スタンダードタイプ)
0通常価格(税別):7,975円

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,644円

アズワン
GM-Clean50
0通常価格(税別):2,186円~

エリエール
ティシュー180W5P
0通常価格(税別):7,395円

アース製薬
ハニカム防虫ファンAC
0通常価格(税別):5,990円