ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スギコ パッキンフック付角タンク

スギコ パッキンフック付角タンク PFK-120
通常単価(税別)
9,730円
税込単価
10,703円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・外寸(mm)W×D×H:120×120×120・スギコ パッキンフック付角タンク・JAN...

詳細を確認

型番:

PFK-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PFK-120の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PFK-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,730円
( 10,703円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)W×D×H:120×120×120
・スギコ パッキンフック付角タンク
・JANコード:4515261995386
・質量:466g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ パッキンフック付角タンクの型番PFK-120のページです。 型番PFK-120に関する仕様情報を記載しております。
スギコ パッキンフック付角タンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ パッキンフック付角タンク
スギコ パッキンフック付角タンク
スギコ パッキンフック付角タンク
スギコ パッキンフック付角タンク
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 20L
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOアズワンSUGICO
通常価格9,730円11,026円14,242円6,758円48,243円21,277円
通常出荷日6日目6日目6日目7日目10日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました