ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用【4個入り】 |
|
ピカコーポレイション ピカ 滑り止めキャップ FG用【4個入り】 |
|
ダイライト ダイライト フィッティング 20A |
|
カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm【5個入り】 |
|
トラスコ中山 安心クッション(コーナー・油面接着仕様) |
|
トラスコ中山 安心クッション はさみこみ型 |

【特長】・踏台用の滑り止めキャップです。・踏台PFC-BL用(PFC-PS2、PFC-PS5)・上わく付き踏台PFD用(PFD-PS1)・薄型踏台UFの前脚用(UF-PS1)・薄型踏台UFの後脚用(UF-PS2)。

トラスコ中山
脚立用脚カバー (滑り止め付)

ピカコーポレイション
ピカ 滑り止めキャップ FG用

トラスコ中山
滑り止めキャップ(TSAF-PS1)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

トラスコ中山
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
4.8通常価格(税別):23,074円~

森山鉄工
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型
3通常価格(税別):34,330円~

トラスコ中山
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
5通常価格(税別):20,194円

アイリスオーヤマ
踏み台
4.5通常価格(税別):3,424円

エスコ
踏台(滑り止めグリップ付)
4.5通常価格(税別):8,712円~

エスコ
作業台(右手すり付)
4通常価格(税別):63,295円~

サカエ
足踏台(すべり止め加工)
0通常価格(税別):38,723円~

アルインコ
作業台CSBC用オプション 金具セット
0通常価格(税別):11,615円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ