17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 滑り止めキャップ FG用 FGB-PS1

ピカ 滑り止めキャップ FG用【4個入り】

通常単価(税別)
7,649円
税込単価
8,414円
通常出荷日:9日目

【特長】・作業台FG-B/FG-C/FG-CP用の滑り止めキャップです。【用途】・作業台FG-B/FG...

詳細を確認

型番:

FGB-PS1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

FGB-PS1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
FGB-PS1
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,649円
( 8,414円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台FG-B/FG-C/FG-CP用の滑り止めキャップです。
【用途】
・作業台FG-B/FG-C/FG-CP用の滑り止めキャップです。
【商品仕様】
・4個1セット
・トラスココード:851-5026
・質量:240g
【材質/仕上】
・エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 滑り止めキャップ FG用の型番FGB-PS1のページです。 型番FGB-PS1に関する仕様情報を記載しております。
ピカ 滑り止めキャップ FG用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 滑り止めキャップ FG用
滑り止めキャップ(TSAF-PS1)
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ
踏台(滑り止めグリップ付)
FG作業台用 手すり
メーカーピカコーポレイショントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコピカコーポレイション
通常価格7,649円3,426円3,574円2,167円8,712円 -76,564円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品作業用踏台関連商品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました