ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 脚立用脚カバー (滑り止め付)【4個入り】 |
|
ピカコーポレイション ピカ 滑り止めキャップ FG用【4個入り】 |
|
ユタカメイク 【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
エスコ 耐震・防振粘着マット【1~4個入り】 |

【特長】・踏台用の滑り止めキャップです。・踏台PFC-BL用(PFC-PS2、PFC-PS5)・上わく付き踏台PFD用(PFD-PS1)・薄型踏台UFの前脚用(UF-PS1)・薄型踏台UFの後脚用(UF-PS2)。

トラスコ中山
脚立用脚カバー (滑り止め付)

ピカコーポレイション
ピカ 滑り止めキャップ FG用

トラスコ中山
滑り止めキャップ(TSAF-PS1)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカオ
G型用手摺り
0通常価格(税別):10,217円~

ナカオ
G型作業用踏台
4通常価格(税別):22,671円~

エスコ
踏台(滑り止めグリップ付)
4.5通常価格(税別):8,712円~

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

トレードワン
ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君
4通常価格(税別):2,694円

長谷川工業
作業台ライトステップ
0通常価格(税別):74,736円~

ナカオ
乗降補助踏台 バスステップ
0通常価格(税別):18,536円

トラスコ中山
縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)
0通常価格(税別):38,607円~

サカエ
足踏台(すべり止め加工)
0通常価格(税別):38,723円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ