ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

通常単価(税別)
8,782
税込単価
9,660
通常出荷日:1日目

【特長】・レバーロック式バイト・アプローチ角:93度・使用インサートネガ55度ひし形

詳細を確認

型番:

PDJNR2020H15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PDJNR2020H15の仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長
15
勝手
切込み角
J:93°(オフセットあり)
クランプ方式
ピンロック(P)
シャンク高さ(mm)
20
シャンク幅(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク材質
適合チップ
DN□□1504□□
スパナ
P-3
基準コーナーR(ノーズR)
0.8
推奨締付けトルク(N・m)
3
シャンク断面H/B
20
シート
LSD42
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
PDJNR2020H15外径/倣いD(55度ひし形)ネガ0度(N)15J:93度(オフセットあり)ピンロック(P)20mm20mm100mm

型番リスト

表示件数
型番
PDJNR2020H15
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,782
( 9,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーロック式バイト
・アプローチ角:93度
・使用インサートネガ55度ひし形

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーロック式外径加工用バイト PDJNRの型番PDJNR2020H15のページです。 型番PDJNR2020H15に関する仕様情報を記載しております。
レバーロック式外径加工用バイト PDJNRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーロック式外径加工用バイト PDJNR
レバーロック式外径加工用バイト PCLNR
レバーロック式外径加工用バイト PCL2NR
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP
外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN
レバーロック式 PVVNN-Eco
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8,7828,7658,78238,62618,03911,974 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長151212161512
勝手なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト