ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

uni 水性顔料マーカー ユニポスカ細字 黄緑

uni 水性顔料マーカー ユニポスカ細字 黄緑 PC3M.5
通常単価(税別)
588
税込単価
647
通常出荷日:9日目

【特長】・水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。【用途】・...

詳細を確認

型番:

PC3M.5
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PC3M.5の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PC3M.5
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。
【用途】
・工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。
【商品仕様】
・軸径Φ15.3*厚さ18.5*全長141.6mm
・水性
・細字(筆記線0.9~1.3mm)
・キャップ式
・黄緑
・JANコード:4902778975497
・トラスココード:857-6159
・質量:14.4g
【材質/仕上】
・軸:PP樹脂
・ペン芯:PET繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

uni 水性顔料マーカー ユニポスカ細字 黄緑の型番PC3M.5のページです。 型番PC3M.5に関する仕様情報を記載しております。
uni 水性顔料マーカー ユニポスカ細字 黄緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
uni 水性顔料マーカー ユニポスカ細字 黄緑
水性顔料マーカー ユニポスカ(中字丸芯)
uni 水性ダーマトグラフ 黄緑 (12本入)
uni 水性ダーマトグラフ 黄 (12本入)
たくみ ペイントマーカー 黄
鉄鋼用マーカー 細字
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆たくみサクラクレパス
通常価格588382 -1,5411,541581556
通常出荷日9日目1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました