17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーフブーツ 白 PA9375

  • 色
    ホワイト
  • 材質1
    靴底:ウレタン
  • 材質2
    カバー部:プリータ[[R3]](ポリエステル)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 材質3
    合成皮革クラリーノ

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
816-0841
640.000
23.0
1個
816-0842
640.000
23.5
1個
816-0843
660.000
24.0
1個
816-0844
680.000
24.5
1個
816-0845
720.000
25.0
1個
816-0846
740.000
25.5
1個
816-0847
760.000
26.0
1個
816-0848
780.000
26.5
1個
816-0849
800.000
27.0
1個
816-0850
800.000
27.5
1個
816-0851
820.000
28.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,660円
( 13,926円 )
7日目
12,660円
( 13,926円 )
7日目
15,938円
( 17,532円 )
7日目
12,660円
( 13,926円 )
7日目
12,660円
( 13,926円 )
7日目
12,660円
( 13,926円 )
7日目
15,938円
( 17,532円 )
7日目
15,938円
( 17,532円 )
7日目
15,938円
( 17,532円 )
7日目
15,938円
( 17,532円 )
7日目
12,660円
( 13,926円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータ[[R3]]」素材をカバー部に使用しています。
・カバー部はハーフ丈でファスナーを使い着脱しやすい設計になっています。
・ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。
・底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。
・小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。
・着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。
・除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
【材質】
・靴底:ウレタン
・カバー部:プリータ[[R3]](ポリエステル)
・合成皮革クラリーノ

ご注意

  • クリーンパック品ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフブーツ 白 PA9375のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフブーツ 白 PA9375
ロングブーツ 白 PA9360
先芯入り静電安全靴 セミロングブーツ
クリーンシューズ ファスナー付ロングブーツ
先芯入り静電安全靴 短靴
クリーンシューズ 短靴
メーカーゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウインゴールドウイン
通常価格12,660円-12,831円16,081円 -11,699円 -10,674円 -6,724円 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目〜1日目
色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質1靴底:ウレタン靴底:ウレタン靴底:ウレタン靴底:ウレタン靴底:ウレタンアッパー部:ポリエステル(PE)
材質2カバー部:プリータ[[R3]](ポリエステル)カバー部:プリータ[[R3]](ポリエステル)先芯:ポリカーボネートカバー部:ポリエステル(PE)先芯:ポリカーボネート靴底:ウレタン
足幅サイズEEEEEE---EEE
材質3合成皮革クラリーノ合成皮革クラリーノカバー部:ポリエステル---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト