ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

デリバリーパック 3方溶着タイプ 下PE赤色(長3封筒サイズ用)【100個入り】

デリバリーパック 3方溶着タイプ 下PE赤色(長3封筒サイズ用) PA-027T
  • デリバリーパック 3方溶着タイプ 下PE赤色(長3封筒サイズ用)
通常単価(税別)
2,652円
税込単価
2,917円
通常出荷日:2日目

【特長】・3方溶着の為、貼ってからも書類の出し入れが行えます。・長3封筒がそのまま入ります。・下PEに...

詳細を確認

型番:

PA-027T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

PA-027Tの仕様・寸法情報

表示内容
無地
材質
ポリエチレン(PE
トラスココード
128-2864
JANコード
4560385470271
質量(g)
720.000
材質1
ポリエチレン(PE)
横(mm)
260
縦(mm)
145
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PA-027T
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,652円
( 2,917円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3方溶着の為、貼ってからも書類の出し入れが行えます。
・長3封筒がそのまま入ります。
・下PEに色がついているので、貼り付けてから書類の所在が分かりやすいタイプです。
【用途】
・商品と同時に発送できる伝票入れに。(納品書や請求書など)
【材質】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デリバリーパック 3方溶着タイプ 下PE赤色(長3封筒サイズ用)の型番PA-027Tのページです。 型番PA-027Tに関する仕様情報を記載しております。
デリバリーパック 3方溶着タイプ 下PE赤色(長3封筒サイズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デリバリーパック 3方溶着タイプ 下PE赤色(長3封筒サイズ用)
紙製デリバリーパック(A4 3つ折サイズ用)
デリバリーパック「納品書在中」145×270mm
セキュリティテープ付きデリバリーパック
OPEN テープ付きデリバリーパック
デリバリーパック 透明 245×120mm
メーカーパピルスカンパニーパピルスカンパニーパピルスカンパニーパピルスカンパニーパピルスカンパニーアズワン
通常価格2,652円2,371円2,293円2,471円3,085円1,211円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目4日目
表示内容無地納品書在中納品書在中--無池
材質ポリエチレン(PE-ポリエチレン(PE--ポリエチレン(PE
トラスココード128-2864128-2871390-5837215-7278215-7282-
JANコード45603854702714560385474019456038547003545603854750304560385472039-
質量(g)720.000610.000790.000710.000720.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました