ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ジョインテックス(プラス) 持ち手付ゴミ箱角型 |
|
リス くず入れ 角型 |
|
トラスコ中山 ペダルペール(グレー) |
|
アスベル エバン密閉プッシュ 20L |

【特長】・ポリ袋止め付きで、止め具は錆びないプラスチック製です。【用途】・ゴミ箱
【特長】
・ポリ袋止め付きで、止め具は錆びないプラスチック製です。
【用途】
・ゴミ箱
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):10,605円

アズワン
耐火ゴミ箱
5通常価格(税別):26,746円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
0通常価格(税別):3,541円~

リス
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
0通常価格(税別):10,873円~

エスコ
ダストボックス(蓋付/グレー)
0通常価格(税別):4,534円~

積水テクノ成型
積水 ポリダスター本体(ストーン)
0通常価格(税別):4,773円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~