ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
アズワン 導電パーツボックス |
|
エスコ ドライボックス |

【特長】・ステンレス(SUS304)製なので、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。【用途...
詳細を確認【特長】
・ステンレス(SUS304)製なので、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係で衛生的な場所。
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。

エレクター
UTSカート(SUS430)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
SUS3044(ステンレス)ワゴン
0通常価格(税別):23,254円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,569円~

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):19,060円~

アイリスオーヤマ
226090ハードツールワゴン メッシュパネル付
4.3通常価格(税別):13,692円

トラスコ中山
フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):22,187円~

エスコ
714×441×900mm ツールワゴン
0通常価格(税別):49,914円

山金工業
ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル
0通常価格(税別):6,788円

トラスコ中山
フェニックスワゴン支柱 H880用
0通常価格(税別):8,265円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ