ツール用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,034円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・耐衝撃性に優れたプラスチックプレートです。
【用途】
・アーク溶接。
【商品仕様】
・JIS遮光プレートNSLP#12
・JANコード:4984013205057
・トラスココード:851-3506
・質量:18g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート



アキレス
ウェルディングカーテン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吉野
遮光用衝立用シート
5通常価格(税別):3,797円~

トラスコ中山
溶接遮光フェンス用替シート・シート用原反
4通常価格(税別):9,427円~

トラスコ中山
溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ
3通常価格(税別):30,234円~

トラスコ中山
溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ
3通常価格(税別):30,234円~

吉野
遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)
0通常価格(税別):11,606円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

新富士バーナー
パワートーチボンベセット(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック
5通常価格(税別):1,801円
![[中字]油性タフペイント](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007433677/223007433677_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性タフペイント
4.5通常価格(税別):519円~

ウエルドクラフト
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N
0通常価格(税別):1,252円~