ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
アキレス
アキレス セイデンF
アキレス
通常価格(税別):58,218円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm【10~100個入り】
通常価格(税別):129円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:20日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
銅板
エスコ
通常価格(税別):6,419円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m【1~10個入り】
通常価格(税別):93円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ矢
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150
4.7通常価格(税別):5,321円~

ホーザン
ニッパー N-9-125・N-9-150
4.3通常価格(税別):2,835円~

フジ矢
スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150
4.8通常価格(税別):2,395円~

ホーザン
ニッパー N-23
4.3通常価格(税別):3,546円

室本鉄工
(メリー印)強力ニッパ
5通常価格(税別):2,635円~

KTC(京都機械工具)
倍力ニッパ DPP-165
5通常価格(税別):4,798円

KEIBA
強力ニッパー
4.2通常価格(税別):3,040円~

M&M
成形グリップ ニッパー 150mm
4通常価格(税別):735円

室本鉄工
(メリー印)鋭刃付強力ニッパ
3.5通常価格(税別):3,033円~