17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ フミ・フミマット(衛生マット) 625×915mm NO490-011

ミヅシマ フミ・フミマット(衛生マット) 625×915mm

  • 商品タイプ
    エントランスマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 色
    グリーン
  • JANコード
    4964079015395
  • トラスココード
    802-0100
  • 厚さ(mm)
    25
  • 質量(g)
    9800.0
  • 材質1
    マット部:エチレン酢酸ビニール、受皿:ステンレス、スロープ:ビニール、クッション:ポリエチレンフォーム
  • 高さ(mm)
    25
  • サイズ短辺(mm)
    625
  • サイズ長辺(mm)
    915

型番:

NO490-011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO490-011の仕様・寸法情報

商品タイプ
エントランスマット
形状
シートタイプ
色
グリーン
JANコード
4964079015395
トラスココード
802-0100
厚さ(mm)
25
質量(g)
9800.0
材質1
マット部:エチレン酢酸ビニール、受皿:ステンレス、スロープ:ビニール、クッション:ポリエチレンフォーム
高さ(mm)
25
サイズ短辺(mm)
625
サイズ長辺(mm)
915
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO490-011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,643円
( 50,207円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏むだけで手軽に衛生対策が可能なマットです。
【用途】
・給食室
・食堂
・病院等
・検査室
・医療品工場等
【商品仕様】
・奥行(mm):625
・高さ(mm):25
・間口(mm):915
・ミヅシマ フミ・フミマット(衛生マット) 625×915mm
・JANコード:4964079015395
・トラスココード:802-0100
・質量:9.8kg
【材質/仕上】
・マット部:エチレン酢酸ビニール
・受皿:ステンレス
・スロープ:ビニール
・クッション:ポリエチレンフォーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ フミ・フミマット(衛生マット) 625×915mmの型番NO490-011のページです。 型番NO490-011に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ フミ・フミマット(衛生マット) 625×915mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ フミ・フミマット(衛生マット) 625×915mm
ワニ印 塩ビ養生マット 平マット グリーン 1.5mm厚×915mm×20m巻
ミヅシマ ビニールクリアマット 静電防炎タイプ 915mmX12m
粘着クリーンマット 600mm×900mm
ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン
ミヅシマ エルゴフレックス #3 430×900mm
メーカーミヅシマ工業日大工業ミヅシマ工業トラスコ中山ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格45,643円28,217円78,470円18,530円8,378円4,199円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプエントランスマット玄関マット通路用マットクリーンマット-疲労軽減マット
形状シートタイプロールタイプシートタイプシートタイプ-シートタイプ
色グリーン-----
JANコード4964079015395-4964079027572--4964079031456
トラスココード802-0100-120-8945--802-0780
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました