17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤフラムポンプNDP5

ダイヤフラムポンプNDP5

通常単価(税別)
65,450114,214
税込単価
71,995125,635
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。・研磨要素を含む液材を搬送できます。・ポンプからの液材の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自吸式
  • 吐出量 (l/min)
    11
  • 全揚程 (m)
    1
  • 定格圧力 (MPa)
    0.7
  • 材質2
    ダイアフラム:PTFE

ご注意

  • 初期自吸揚程1M
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 呼び口径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • ポンプ口径

  • ポンプ単体空気使用圧力範囲(MPa)

  • 最高吐出圧力(MPa)

  • 最大流量(L/min)

  • 接続口径(mm)

  • 吐出口径

  • 騒音値(dB)

  • 全高(mm)

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

呼び口径

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ポンプ口径

ポンプ単体空気使用圧力範囲(MPa)

最高吐出圧力(MPa)

最大流量(L/min)

接続口径(mm)

吐出口径

騒音値(dB)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

最小発注数量
1/4(8mm)
4945831000347
811-6992
1300.0
本体:ポリプロピレン
1/4インチ(8A)
0.2-0.7
0.7
11
-
Rc1/4
80
147
149
155
1個
1/4(8mm)
4945831000217
811-6993
2700.0
本体:ステンレス
1/4インチ(8A)
0.2-0.7
-
11
8
Rc1/4
80
147
149
154
1個
-
4945831000613
811-6994
1700.0
本体:PVDF
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,450
( 71,995 )
2日目
114,214
( 125,635 )
4日目
104,000
( 114,400 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。
・研磨要素を含む液材を搬送できます。
・ポンプからの液材の漏れを無くせます。
・液材を高い圧力で圧送できます。
・タンクから自吸で汲み出せます。
・吐出圧力を調整可能です。
・使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。
・メンテナンスコストを低減できます。

ご注意

  • 初期自吸揚程1M

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤフラムポンプNDP5のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作動油リターン用
4
満足度:4.0
機械の油漏れが酷く機械が古いため修理不可能なのでオイルパンに溜まった作動油をタンクに移すため購入しましたが良く吸い込んで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラムポンプNDP5
エア駆動ダイアフラムポンプ GLOBAL SERIES
空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ TDシリーズ
小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)
ダイヤフラムポンプ DP5
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションTAIYO(太陽鉄工)アズワンアズワンヤマダコーポレーション
通常価格65,450-102,000 -67,919 -32,846198,865 -199,077
通常出荷日2日目〜8日目〜8日目〜在庫品1日目1日目〜8日目
商品タイプ自吸式エア式エア式自吸式電動式自吸式
吐出量(l/min)113.0~30--0.00003~0.022.5
全揚程(m)1-6---
定格圧力(MPa)0.70.7----
材質2ダイアフラム:PTFE----ダイアフラム:PTFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト