17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パラソル用 ベース MZ-651-370-0

パラソル用 ベース

通常単価(税別)
15,038円
税込単価
16,542円
通常出荷日:9日目

【用途】・パラソルベースに。【材質】・ポリプロピレン

  • JANコード
    4904771439105
  • トラスココード
    782-6907
  • 質量(g)
    25000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • パラソル支柱と使用できるテーブルをご確認の上ご使用ください。

型番:

MZ-651-370-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MZ-651-370-0の仕様・寸法情報

JANコード
4904771439105
トラスココード
782-6907
質量(g)
25000.0
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MZ-651-370-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,038円
( 16,542円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・パラソルベースに。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • パラソル支柱と使用できるテーブルをご確認の上ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • レスキューボードベンチ 画像

    テラモト

    レスキューボードベンチ

    【特長】誤って座面が外れないようにロック機構付。担架として使用する際は、取っ手が角を丸めた持ちやすい形状で、持ち手と地面が干渉しない。本体脚部に操作方法を表示し、とっさの事態にも正しく使用可能。ポリエチレン製の堅牢な座面により、担架時の耐荷重は100kg。屋外仕様も可能。多くの人が使用するスペースに常設できるので、緊急事態にも素早く対応可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パラソル用 ベースの型番MZ-651-370-0のページです。 型番MZ-651-370-0に関する仕様情報を記載しております。
パラソル用 ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラソル用 ベース
防災おんぶ担架 OT-962-200-0
ターポリン救護担架 オレンジ
パラソルベース2000
レスキューボードベンチ
作業用パラソル
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトトラスコ中山
通常価格15,038円15,623円41,102円26,011円39,100円4,448円 -
通常出荷日9日目1日目5日目9日目1日目1日目〜
JANコード490477143910549047719032934904771112558---
トラスココード782-6907351-2082696-8119528-0085361-5707-
質量(g)25000.010002000.018000.022500-
材質1ポリプロピレン本体:ポリエステル・綿PVCターポリン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました