17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径16mm MR-50-16

浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径16mm

通常単価(税別)
3,831
税込単価
4,214
通常出荷日:9日目

【特長】・リサイクル法が制定された事により、アルミ・スチール缶の材質表示など、リサイクルを前提とする諸...

詳細を確認
  • トラスココード
    807-1683
  • 質量(g)
    20.8
  • 材質1
    SUS420

型番:

MR-50-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-50-16の仕様・寸法情報

トラスココード
807-1683
質量(g)
20.8
材質1
SUS420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-50-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831
( 4,214 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクル法が制定された事により、アルミ・スチール缶の材質表示など、リサイクルを前提とする諸制度が整備されはじめています。
・プラスチック工業協会が提唱するプラスチック識別マークのプラ型用インサート、及び放電加工用電極を製作し、金型標準部品といたしました。
・アメリカ・ドイツ・フランスの識別マークをご用意しております。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・全長H(mm):14
・材質名:低密度ポリエチレン
・外径D(mm):φ16
・浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径16mm
・トラスココード:807-1683
・質量:20.8g
【材質/仕上】
・SUS420

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径16mmの型番MR-50-16のページです。 型番MR-50-16に関する仕様情報を記載しております。
浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径16mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径16mm
浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径16mm
浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径10mm
浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径20mm
浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径20mm
浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリプロピレン)外径8mm
メーカー浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事浦谷商事
通常価格3,8317,0846,5107,5494,4052,932
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード807-1683807-1662807-1663807-1661807-1682807-1685
質量(g)20.820.83.10037.40037.4003.100
材質1SUS420C1100C1100C1100SUS420SUS420

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました