ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

(除塵クロス) プロテック マイクロクロス 木床用【30個入り】

(除塵クロス) プロテック マイクロクロス 木床用 MO362-120X-MB
  • (除塵クロス) プロテック マイクロクロス 木床用
通常単価(税別)
8,365円
税込単価
9,202円
通常出荷日:6日目

【特長】・体育館やフローリングになじむ木床タイプです。・厚手クロスで凹凸のある床面も簡単に拭き取れます...

詳細を確認

型番:

MO362-120X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

MO362-120X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180411047
トラスココード
737-0385
横(mm)
1270
縦(mm)
200
質量(g)
1100.0
材質1
PE、PET

型番リスト

表示件数
型番
MO362-120X-MB

JANコード

トラスココード

横(mm)

質量(g)

最小発注数量
4903180411047
737-0385
1270
1100.0
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,365円
( 9,202円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体育館やフローリングになじむ木床タイプです。
・厚手クロスで凹凸のある床面も簡単に拭き取れます。
【用途】
・木床用除塵クロス。
【材質】
・PE、PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(除塵クロス) プロテック マイクロクロス 木床用の型番MO362-120X-MBのページです。 型番MO362-120X-MBに関する仕様情報を記載しております。
(除塵クロス) プロテック マイクロクロス 木床用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(除塵クロス) プロテック マイクロクロス 木床用
プロテック ダスターモップ マイクロクロス (木床用)
プロテック ダスターモップ用クロス マイクロクロス 150(30枚入)
プロテック ダスターモップ プロテック マイクロクロス (使い切りタイプ)
プロテック ダスターモップ用 マイクロクロス プロテック マイクロファイバーパット除電式
(除塵クロス) プロテック マイクロファイバ-パッド再生タイプ 150
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格8,365円3,086円 -3,516円1,451円 -3,276円5,086円
通常出荷日6日目1日目11日目1日目9日目6日目
縦(mm)200200200200205200
材質1PE、PETポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレートポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)ナイロン、ポリエステル、導電繊維ポリエステル、ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました