17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“MK-IIシリーズ”【12個入り】

通常単価(税別)
8,70212,842
税込単価
9,57214,126
通常出荷日:4日目

【特長】・検査基準を保ちつつJIS1級を付けない事で価格を抑え、品質と価格を両立した商品です。・6色同...

詳細を確認
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 爪仕様
    移動爪
  • 材質1
    テープ:スチール

ご注意

  • 作業中は安全のため、保護メガネ、手袋をしてください。
  • 人体の安全・テープの保護のため、テープはゆっくり引き込んでください。
  • STOPマーク以上引き出さないでください。
  • 電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
  • テープにひび割れ・キレが生じた時は使用しないでください。絶対に分解しないでください。ケガをする恐れがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
19
4954771041662
810-9813
2340.000
4パック

12個入り

25
4954771041686
810-9815
2820.000
4パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,702
( 9,572 )
4日目
12,842
( 14,126 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査基準を保ちつつJIS1級を付けない事で価格を抑え、品質と価格を両立した商品です。
・6色同梱セットです。
【用途】
・測定用に。

ご注意

  • 作業中は安全のため、保護メガネ、手袋をしてください。
  • 人体の安全・テープの保護のため、テープはゆっくり引き込んでください。
  • STOPマーク以上引き出さないでください。
  • 電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
  • テープにひび割れ・キレが生じた時は使用しないでください。絶対に分解しないでください。ケガをする恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“MK-IIシリーズ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“MK-IIシリーズ”
“MK-IIシリーズ”
“MK-IIシリーズ”
コンベックス 極匠GOM裏技
コンベックス 極匠裏技 ロックタイプ
コンベックス 極匠GOM裏技 マグネットフック移動爪
メーカー原度器原度器原度器原度器原度器原度器
通常価格8,702-15,9568,702 -2,679 -2,426 -3,342 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
テープ長さ(m)5.55.55.5---
爪仕様移動爪マグネット爪移動爪移動爪移動爪マグネットフック移動爪
材質1テープ:スチールテープ:スチールテープ:スチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト