ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンケー マグネットクリップ L

サンケー マグネットクリップ L MGC-1P
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円
通常出荷日:2日目

【特長】・シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来...

詳細を確認
  • 磁石を使用していますので精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようにご注意下さい。

型番:

MGC-1P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MGC-1Pの仕様・寸法情報

JANコード
4974161004404
トラスココード
198-0280
質量(g)
108.000
材質1
スチール●フェライト磁石

型番リスト

表示件数
型番
MGC-1P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840円
( 924円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来ます。
【商品仕様】
・挟口寸法:54mm
・事務用品
・家庭用品
・JANコード:4974161004404
・質量:108g
【材質/仕上】
・スチール
・フェライト磁石

ご注意

  • 磁石を使用していますので精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようにご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケー マグネットクリップ Lの型番MGC-1Pのページです。 型番MGC-1Pに関する仕様情報を記載しております。
サンケー マグネットクリップ Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケー マグネットクリップ L
サンケー Vクリップ小100本入
サンケー Vクリップ大100本入
サンケー 山型クリップ大 (10個入)
サンケー 山型クリップ小 (20個入)
サンケー 山型クリップ中 (20個入)
メーカーサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコム
通常価格840円466円507円2,741円3,092円3,831円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目9日目9日目
JANコード497416100440449741610052274974161005210497416100101449741610010384974161001021
トラスココード198-0280134-2566134-2605134-2412134-2575134-2632
質量(g)108.00029.70047.000840.000580.000860.000
材質1スチール●フェライト磁石スチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました