17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベース MB-B

通常単価(税別)
6,791円
税込単価
7,470円
通常出荷日:1日目

【特長】・標準型タイプです・ダイヤルゲージの保持として簡単に利用できるマグネットベースです・MB-Bに...

詳細を確認
  • 吸着力 (N)
    800
  • JANコード
    4560120873237
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    795-6452

型番:

MB-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番吸着力(N)取付け穴径(mm)質量(kg)
MB-B8006.0/8.01.5

外形図

マグネットベース MB-B 外形図

MB-Bの仕様・寸法情報

吸着力(N)
800
JANコード
4560120873237
質量(g)
1500.0
トラスココード
795-6452

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,791円
( 7,470円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型タイプです
・ダイヤルゲージの保持として簡単に利用できるマグネットベースです
・MB-Bにダイヤルゲージを取り付ける場合は耳金、てこ式はステムでの固定となります(アリ溝での固定はできません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース MB-Bの型番MB-Bのページです。 型番MB-Bに関する仕様情報を記載しております。
マグネットベース MB-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース MB-B
ミニマグネットベース B-2
ミニマグネットベース B-5
マグネットベース(ロック)
マグネットベース(フレキシブル)
ミニマグネットベース MB-7
メーカーテクロック新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミスミミスミ新潟精機(SK)
通常価格6,791円5,593円8,998円6,545円4,843円8,175円
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
吸着力(N)80080200約1000約800250
JANコード4560120873237-----
質量(g)1500.0-----
トラスココード795-6452-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました