ツール用品技術窓口

確定しました

タニ メタルソー MSS300x2.5x6Pエンゼル用

タニ メタルソー MSS300x2.5x6Pエンゼル用 M300X25X32X6
通常単価(税別)
32,792円
税込単価
36,071円
通常出荷日:14日目

【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーで...

詳細を確認
  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

型番:

M300X25X32X6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M300X25X32X6の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
M300X25X32X6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,792円
( 36,071円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。
・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。
・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。
【用途】
・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。
【商品仕様】
・適合メーカー:エンゼル用
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×32×6
・MSS(シルバー)
・トラスココード:722-2076
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タニ メタルソー MSS300x2.5x6Pエンゼル用の型番M300X25X32X6のページです。 型番M300X25X32X6に関する仕様情報を記載しております。
タニ メタルソー MSS300x2.5x6Pエンゼル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニ メタルソー MSS300x2.5x6Pエンゼル用
タニ メタルソー MSS300x2.0x5Pエンゼル用
タニ メタルソー MSS 300x2.5x6P 村橋・キャプテン用
タニ メタルソー MSS300x2.0x3Pエンゼル用
タニ メタルソー HSS300x2.0x5Pエンゼル用
タニ メタルソー HSS300x2.5x8Pエンゼル用
メーカー谷テック谷テック谷テック谷テック谷テック谷テック
通常価格32,792円30,649円25,797円30,649円22,514円24,126円
通常出荷日14日目14日目5日目14日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました